??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534065 - Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle
Stückliste
1534065
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534065
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle, Betriebsspannung 10…30 VDC, quaderförmig, Höhe 42mm, Kunststoff, PA12-GF30, komfortable CANopen‐Schnittstelle, erfüllt CiA DS‐301, Profil CiA DSP‐410, hohe Auflösung und Genauigkeit, Baudraten von 10kBit/s bis 1 MBit/s, hohe Abtastrate und Bandbreite, parametrierbare Vibrationsunterdrückung, ein TPDO (RTR, zyklisch, ereignisgesteuert, synchronisiert), Parametrierung per SDO und Objektverzeichnis, SYNC‐Consumer (synchronisiertes Senden des TPDO nach Empfang eines SYNC‐Telegramm), EMCY Producer (Schräglage, Geräteinnentemperaturüberwachung), Ausfallüberwachung mittels Heartbeat oder Nodeguarding/Lifeguarding, frei konfigurierbare Grenzfrequenz (Digitalfilter), robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse
EAN
4047101252804
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B1N360V-Q42-CNX2-2H1150
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink