??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
10396 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
10396
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
10396
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, für Temperaturen bis +100°C, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Klemmenraum, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508
EAN
4047101063059
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15-CP40-Y1X/S100
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink