??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1051007 - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
Stückliste
1051007
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1051007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU26, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf allen Normantrieben, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101063943
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSU26-2Y1X2-H1140
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink