??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1407300 - Induktiver Sensor, Ringsensor
Stückliste
1407300
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1407300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, quaderförmig, 14 mm Höhe, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, statisches Ausgangsverhalten, Impulslänge Ausgang min.100 ms, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101068931
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20R-Q14-AP6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink