??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1535554 - Induktiver Sensor, mit Analogausgang
Stückliste
1535554
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1535554
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Betriebsspannung 14…30 VDC, Messbereich 2 mm - 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, 2‐Draht, 14...30 VDC, Analogausgang, 4...20 mA, Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21
EAN
4047101072358
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15-M30-LI-EXI
DF
Durchmesser der Frontkappe
27.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
55 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
27.600 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
3
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink