??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1536603 - Induktiver Sensor, mit Analogausgang
Stückliste
1536603
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1536603
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 0 mm - 40 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Potentiometer zur Einstellung der Steigung der Kennlinie, Betätigung durch Kurzschlussring, Sackloch oder ähnliches, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 4...20 mA, Kabelanschluss
EAN
4047101072792
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WI40-M18-LIU5
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink