??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15653 - Induktiver Sensor
Stückliste
15653
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15653
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bündig, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, ABS, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101075076
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI15-P30SR-VP4X2
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
61 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S30
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Klemmenraum
KLT
Art des Klemmenanschlussraums
SR
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink