카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
15740
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/15740.prj},{NB=15740},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/82/15740.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5f/82/15740.png},{BMENB=15740},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 60 mm, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, NPN output, Terminal chamber},{EAN=4047101076318},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI60-K90SR-VN4X2},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/15740},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/15740},{PPATH=../../../parts_pool/pns_rfid/further_block_sensors/assemblies/v15_ni100u_k90sr_vp4x2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
15740 - Inductive Sensor
Bill of material
15740
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
15740
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 60 mm, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, NPN output, Terminal chamber
EAN
4047101076318
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NI60-K90SR-VN4X2
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink