??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15795 - Induktiver Sensor
Stückliste
15795
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15795
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101076714
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI40-CP80-VN4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink