??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1582230 - Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
Stückliste
1582230
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1582230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, großer Überwachungsbereich von 3 bis 3000 1/min, einstellbar durch Taster [T], festeingestellte Anlaufüberbrückungszeit 5 s, magnetfeldfest, DC 3‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluß
EAN
4047101126273
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTBI10U-M30-AP4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink