??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1600901 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1600901
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1600901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 7 mm, bündig, Leitungslänge 0.3 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zamac vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101408416
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink