??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1605003 - Induktiver Sensor, schlitzförmig
Stückliste
1605003
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1605003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, schlitzförmig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, schlitzförmig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Leitungslänge 2 m, Schlitzsensor, 30mm Höhe, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101127324
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SI15-K30-AN6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink