카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1605003
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1605003.prj},{NB=1605003},{PREVIEW=../../../_pool_/3d/72/1605003.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/3d/72/1605003.png},{BMENB=1605003},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Slot-type},{DESCLONG=Inductive Sensor, Slot-type, Operating voltage 10…30 VDC, Cable length 2 m, Slot sensor, height 30 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101127324},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SI15-K30-AN6X},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1605003},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1605003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1605003 - Inductive Sensor, Slot-type
Bill of material
1605003
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1605003
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor, Slot-type
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Slot-type, Operating voltage 10…30 VDC, Cable length 2 m, Slot sensor, height 30 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection
EAN
4047101127324
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SI15-K30-AN6X
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink