??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1625810 - Induktiver Sensor, Erhöhter Schaltabstand
Stückliste
1625810
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1625810
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Erhöhter Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Erhöhter Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 35 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101079913
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI35U-CK40-AN6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink