??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1625855 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1625855
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1625855
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 75 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, 4 LEDs für optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, teilbündiger Einbau möglich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101201505
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI75U-Q80-AP6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink