您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Uygun katalog dilleri:
Deutsch
English
Deutsch
QA Mühür Bilgisi
Katalog: Turck
Created: 27.11.2023
Katalog özel bilgileri:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Turck
1645300
Turck
Sensortechnik
Induktive Sensoren
Powered by
CAD modeli indir
CAD modeli üret
PDF sayfası oluştur
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
{turck/sensors/inductive20sensors/1645300.prj},{NB=1645300},{BMENB=1645300},{DF=15.500},{LG=35},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=16.700},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=10},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fc/96/1645300.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fc/96/1645300.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 12 mm, Non-flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4301, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, Auto-compensation protects against pre-damping, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1645300 - Induktiver Sensor
Stückliste
1645300
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1645300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 12 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4301, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101134308
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI12U-EM18-AP6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
15.500
mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
35
mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5
mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700
mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200
mm
LF
Länge der Frontkappe
10
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink