??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4280410 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4280410
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4280410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 35 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Montage nur mit beiliegender Montageschelle BS4‐CK40, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP68, großer Erfassungsbereich, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Steckverbinder, 7/8“
EAN
4047101094138
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink