??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4611234 - Induktiver Sensor, zur Drehrichtungserkennung
Stückliste
4611234
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4611234
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, zur Drehrichtungserkennung
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, zur Drehrichtungserkennung, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Messing vernickelt, Überwachung beider Drehrrichtungen, 42.000 Impulsen pro Minute, 2 x Schließer, PNP‐Ausgang, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Kabelanschluss
EAN
4047101208450
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
35 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
7 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
2
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5 mm
LF
Länge der Frontkappe
7 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink