您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Deutsch
QA認證資訊
目錄: Turck
Created: 27.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Turck
4613420
Turck
Sensortechnik
Induktive Sensoren
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{turck/sensors/inductive20sensors/4613420.prj},{NB=4613420},{BMENB=4613420},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ec/58/4613420.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ec/58/4613420.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 1 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 6.5 mm, Active face, lateral, Plastic, PP GR‐20, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101155723},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1-Q6.5-AN6},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4613420},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4613420}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4613420 - Induktiver Sensor
Stückliste
4613420
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4613420
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 1 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 6.5 mm, aktive Fläche seitlich, Kunststoff, PP GR‐20, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101155723
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1-Q6.5-AN6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink