??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46482 - Induktiver Sensor
Stückliste
46482
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
46482
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, kurze Version, Messing verchromt, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101143041
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI15-G30SK-AP6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
27.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Klemmenraum
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
KLT
Art des Klemmenanschlussraums
SK 30
LF
Länge der Frontkappe
15 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink