??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46640 - Induktiver Sensor
Stückliste
46640
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
46640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 20mm Durchmesser, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101102758
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10-K20-AP6X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
50 mm
DGL
Bauform
20 mm
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink