피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100012723
Turck
Sensors
level20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/level20sensors/100012723.prj},{NB=100012723},{BMENB=100012723},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/67/fe/100012723.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/67/fe/100012723.png},{DESCRIPTION_SHORT=Radar},{DESCRIPTION_LONG=Radar – Level Control},{EAN=4047101514469},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141},{F=LRS (Radar)},{T=NPT 1 Zoll male},{B=M12 x 1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100012723},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/100012723},{PPATH=../../../parts_pool/pcs/flow_sensors/assemblies/fluid_plus_asmtpl.prj},{AAO677=Turck},{MANUFACTURER_URL=https://www.turck.de/},{AAQ326=https://www.turck.de/en/product/0000004b0003aa2e0002003a},{AAO676=100012723}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100012723.prj
Bill of material
100012723
MASSZEICHNUNG
Dimension drawing
BMENB
Product number of the Manufacturer
100012723
EAN
4047101514469
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141
F
CAD parameter 2
LRS (Radar)
T
CAD parameter 3
NPT 1 Zoll male
B
CAD parameter 1
M12 x 1
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink