피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1540294
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1540294.prj},{NB=1540294},{BMENB=1540294},{L=845.600},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/38/d4/1540294.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/38/d4/1540294.png},{DESCSHORT=Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1540294 - Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog
Bill of material
1540294
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1540294
DESCSHORT
Short Description
Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog
DESCLONG
Long Description
Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog, Operating voltage 7…30 VDC, Measuring range 650 mm, Suited for hydraulic cylinders, The sensor is pressure resistant up to 340 bar (permanent), 680 bar (short-term), Shock-proof up to 100g, Status displayed via 3 color LED, 16-bit resolution, Adjustable measuring range, Operating temperature rod -40 °C…+105 °C, Operating temperature electronics -40 °C…+85 °C, Protection class IP68, 7…30 VDC supply voltage, Analog output 4…20 mA, M12 × 1 connector
EAN
4047101405552
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LTX650M-F10-LI0-X3-H1151
L
Housing length
845.600
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink