??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001904 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
100001904
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001904
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 11…30 VDC, Leitungslänge 2 m, Für SMC C‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör, Einhandmontage möglich, Stabile Befestigung, Magneto‐resistiver Sensor, DC 3‐Draht, 11...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101454093
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-UNC-AP6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink