??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
10570 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
10570
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
10570
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 16 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PA12‐GF30, magnet‐induktiver Sensor, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101145519
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-PST-Y1X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink