??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1600620 - Magnetfeldsensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile
Stückliste
1600620
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1600620
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile, Betriebsspannung 10…30 VDC, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, parametrierbar (NC/NO) mittels Teachadapter VB2‐SP1, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101231519
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NIMFE-EM12/4.6L88-UP6X-H1141/S1182
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink