??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100004640 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100004640
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100004640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, keramische Messzelle, sehr hohe Messgenauigkeit, kompakte und robuste Bauart, ausgezeichnetes Temperaturverhalten, Druckbereich -3 … 3 psi rel., 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101502220
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT3PSIV-1503-I2-H1143/D840
E
Stecker M12 x 1
D
Außengewinde - 1/4″-18 NPT im Gewinde dichtend
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink