??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100019844 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100019844
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100019844
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 25 bar rel., 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss M20x1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi), Steckergerät, M12x1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0
EAN
4047101526028
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT25R-1020-IX-H1143
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - M20x1.5
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink