피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100022478
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100022478.prj},{NB=100022478},{BMENB=100022478},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/af/b8/100022478.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/af/b8/100022478.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs, Operating voltage 18…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…100 bar rel., 18…33 V DC, NO/NC contact, 2 × PNP/NPN outputs, IO-Link, Process connection G1/4\" female thread, front sealing, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101530339},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT100R-2001-IOL-H1141},{E=Stecker M12 x 1},{D=Innengewinde - G1/4, mit O-Ring-Dichtung},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100022478 - Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs
Bill of material
100022478
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100022478
DESCSHORT
Short Description
Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs
DESCLONG
Long Description
Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs, Operating voltage 18…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…100 bar rel., 18…33 V DC, NO/NC contact, 2 × PNP/NPN outputs, IO-Link, Process connection G1/4" female thread, front sealing, Connector device, M12 × 1
EAN
4047101530339
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT100R-2001-IOL-H1141
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Innengewinde - G1/4, mit O-Ring-Dichtung
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink