??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6832718 - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
Stückliste
6832718
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6832718
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 ... 250 bar rel.
EAN
4047101240078
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS250R-508-2UPN8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink