??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1610057 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
1610057
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1610057
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40 mm, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Taster einstellbar, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 60°, 2xSchaltausgänge, NPN, Programmierbar Schließer/Öffner
EAN
4047101397499
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink