??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1610075 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
1610075
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1610075
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 60cm, Reichweite: 600cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link, ATEX II 3 G Zulassung, Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2, Stäube Gruppe IIIC Zone 22, Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten, Sicherungsclips SC-M12/3GD gegen unerwünschtes Abziehen des Kabels unter Spannung im Lieferumfang enthalten
EAN
4047101373684
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink