Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RS/F134/32
Unimec (IT)
Speed modulation gear boxes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unimec/fasatori/rs_f_asmtab.prj},{NB=RS/F134/32_R.1/3_9_-},{GRANDEZZA=134/32},{RAPPORTO=5},{FORMA=9},{FLANGIA=13},{FLANGIAX1=1,'56/B5',2,'63/B5',3,'71/B5',4,'71/B14'},{FLANGIAX2=13,'NO'},{A=198},{A1=134},{A2=116},{A3=9},{A4=10},{A6=50},{A7=70},{A8=27},{A9=10},{A14=74},{A19=114},{A20=134},{A21=241},{A22=288},{A23=176},{A24=174},{A25=18},{A27=304},{B=2},{B1=2},{B2=2},{C=99},{C1=122},{D=14},{D2=32},{D4=60},{D5=116},{D7=32},{E=172},{E1=67},{E2=35},{F=M8x16},{F1=M5x10},{F2=M10x18},{F3=M5x10},{F4=M8x18},{F5=M10x25},{F6=M8x20},{G=67},{H=70},{H1=102},{L=32},{L2=45},{L3=65},{M=5x5x25},{M2=10x8x40},{M3=10x8x55},{PPATH=rs_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Unimec (IT)
Description
RS/F-RS/MF - Modelli RS/F-RS/MF
Bill of material
RS/F134/32
GRANDEZZA
Size
134/32
134/32
RAPPORTO
Ratio
1/3
1/2
1/1.5
1/1
1/0.75
1/3
1/2
1/1.5
1/1
1/0.75
FORMA
Form
9 (normal)
10 (normal)
22 (motorized)
23 (motorized)
24 (motorized)
25 (motorized)
9 (normal)
10 (normal)
22 (motorized)
23 (motorized)
24 (motorized)
25 (motorized)
FLANGIA
Flange
NO
NO
A
198
198
mm
A1
134
134
mm
A2
116
116
mm
A3
9
9
mm
A4
10
10
mm
A6
50
50
mm
A7
70
70
mm
A8
27
27
mm
A9
10
mm
A14
74
74
mm
A19
114
114
mm
A20
134
134
mm
A21
241
241
mm
A22
288
288
mm
A23
176
176
mm
A24
174
174
mm
A25
18
18
mm
A27
304
304
mm
B
2
2
mm
B1
2
mm
B2
2
mm
C
ø
99
99
mm
C1
Ø f7
122
122
mm
D
Ø h7
14
14
mm
D2
Ø h7
32
32
mm
D4
ø
60
60
mm
D5
ø
116
116
mm
D7
Ø h7
32
32
mm
E
172
172
mm
E1
67
67
mm
E2
35
35
mm
F
M8x16
M8x16
F1
M5x10
M5x10
F2
M10x18
M10x18
F3
M5x10
M5x10
F4
M8x18
M8x18
F5
M10x25
M10x25
F6
M8x20
M8x20
G
67
67
mm
H
70
70
mm
H1
102
102
mm
L
32
32
mm
L2
45
45
mm
L3
65
65
mm
M
5x5x25
5x5x25
mm
M2
10x8x40
10x8x40
mm
M3
10x8x55
10x8x55
mm