피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
AMC 10 0 BA
Unimotion
Support program
Pneumatics
Pneumatic cylinders
Guiding units
Guiding units AMC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/pneumatics/pneumatic_cylinders/guiding_units/guiding_units_amc/amc10_asmtab.prj},{NB=AMC 10 0 BA(0)},{MODEL=AMC},{SIZE=10},{STROKE=0},{STROKEX=[0:100]},{STROKEINFO=amc_stroke_info.png},{GT=BA},{POS=0},{K1=0.332},{K2=0.0010},{STROKE2D=0},{STROKEMIN2D=100},{PPATH=parts/amc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
AMC 10 - Guiding unit
Bill of material
AMC 10 0 BA
MODEL
Series
AMC
SIZE
Size
10
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEINFO
Stroke INFO
GT
Guide type
BA : with slide bushes ✔
BA : with slide bushes
BA : with slide bushes
BB : with ball bushes
BB : with ball bushes
POS
Plate position
mm
TL
Total length
86.0
CNSMASSEXACT
Mass
0.332
kg