PNCU 50 DDA
Unimotion
Support program
Pneumatics
Pneumatic cylinders
Pneumatic cylinders PNC series
PNCU pneumatic cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/pneumatics/pneumatic_cylinders/pneumat_cyln_pnc_series/pncu_pneumatic_cylinders/pncu_50_asmtab.prj},{NB=PNCU 50 DDA(0)},{MODEL=PNCU},{SIZE=50},{STROKEX=[0:2000]},{STROKE=0},{STROKEINFO=stroke_info.png},{PR=},{POS=0},{TR=},{EB=},{EBX=70},{EPR=0},{EPRINFO=epr_info.png},{L1=106.0},{L2=37},{L3=32},{L4=63.0},{L5=46.5},{L6=4},{L7=9.5},{L8=25.5},{L9=17.5},{D1=40},{D2=20},{ZK1=17},{M1X=8.000},{M2X=16.000},{M2PITCH=1.500},{ZK2=24},{M1=M8},{M2=M16x1.5},{G=G 1/4},{GX=13.157},{KSTROKE=1.370},{KMASS=0.005},{EBDIM=70},{PPATH=pncu_32_125_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
PNCU 50 - Pneumatic cylinder
Bill of material
PNCU 50 DDA
MODEL
Model
PNCU
SIZE
Size
50
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEINFO
Stroke INFO
PR
Piston rod
Standard ✔
Standard
Standard
Through piston rod
Through piston rod
POS
Position of piston rod
0
0
mm
TR
Temperature resistance
Standard
Max 130°C
Standard
Max 130°C
EB
Execution for brake
1 : No ✔
1 : No
1 : No
0 : Yes
0 : Yes
EPR
Extended piston rod
mm
값 입력 EPR
Extended piston rod
mm
cm
inch
ft
확인
EPRINFO
Extended piston rod INFO
TL
Total length
179.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
1.370
kg