HXA-H6224
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ladder.prj},{NB=HXA-H6224},{DESC=Horizontal Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{R=6 - 610},{W1=2 - 150 mm (6)\"},{W2=2 - 150 mm (6)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=HXA-H6224},{SHA256=nUXROsGw0QtOBobGoqbn7r43Mc775w0dmvctwXhqFC8=},{INAME=00396__hxa2dh6224},{DEFAULTSORTATTR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
HXA-H6224
DESC
Description
Horizontal Cross Fitting
Horizontal Cross Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
W2
Width 2
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
HXA-H6224
HXA-H6224