LRA-8974
unitray
Cable Tray Left Reducer Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_left_reducer_fitting/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/ladder.prj},{NB=LRA-8974},{SHA256=jRLI1LCCbSiYnGR2PmRR4+MIXFFGKp7rAmk5hYIiuFo=},{INAME=00132__lra2d8974},{DESC=Left Reducer Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6)\"},{W1=9 - 900 mm (36)\"},{W2=7 - 600 mm (24)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=LRA-8974}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
LRA-8974
DESC
Description
Left Reducer Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6)"
W1
Width 1
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
W2
Width 2
7 - 600 mm (24)"
7 - 600 mm (24)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
LRA-8974
LRA-8974