ZETAcontrol DN350-PN8 EA
VAG
Knife Gate Valve
ZETAcontrol Knife Gate Valve
electric actuator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/stellantrieb/pn_8_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN350-PN8_EA(400)},{IDNR=},{PN=8},{DN=350},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1521},{H2=903},{D=505},{DK=460},{L=78},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=10},{D2=M20},{NL=6},{D3=23},{N=16},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
ZETAcontrol PN 8
Bill of material
ZETAcontrol_DN350-PN8_EA
PN
pressure rate
8
mm
DN
nominal diameter
350
350
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG ZETAcontrol Knife Gate Valve
TXT02
DN / PN
DN350 PN8
DN350 PN8
TXT03
DN / PN
electric actuator (EA)
H1
height
1521
1521
mm
H2
height
903
903
mm
D
outside diameter flange
505
505
mm
DK
hole circle
460
460
mm
L
length
78
78
mm
HS1
400
mm
B1
247
mm
C1
282
mm
C2
191
mm
C3
length of handle
63
mm
DHA1
handwheel diameter actuator
200
mm
NSL
number of blind holes
10
mm
D2
thread-blind hole
M20
M20
mm
NL
no. of holes
6
D3
bore diameter
23
23
mm