ZETA DN500-PN6
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
pneumatic actuator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/pneumatik_zylinder/zeta_plattenschieber_asmtab_pn_6.prj},{NB=VAG-ZETA_DN500-PN6(400)},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{H1=1895},{H2=1233},{D=670},{DK=620},{L=127},{DZ=308},{E=308},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{PPATH=vag_zeta_plattenschieber_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
ZETA PN6
Bill of material
ZETA_DN500-PN6
PN
pressure rate
6
mm
DN
nominal diameter
500
500
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG ZETA Knife Gate Valve
TXT02
DN / PN
DN500 PN6
DN500 PN6
TXT03
DN / PN
pneumatic actuator FESTO
H1
1895
1895
mm
H2
1233
1233
mm
D
outside diameter flange
670
670
mm
DK
hole circle
620
620
mm
L
length
127
127
mm
DZ
308
308
mm
E
308
308
mm
NSL
number of blind holes
14
mm
D2
thread-blind hole
M24
M24
mm
NL
no. of holes
6
mm
D3
bore diameter
26
26
mm