ZETA DN500-PN6 EA
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
electric actuator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/stellantrieb/zeta_pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN500-PN6_EA(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1851},{H2=1233},{D=670},{DK=620},{L=127},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{N=20},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
ZETA PN 6
Bill of material
ZETA_DN500-PN6_EA
PN
pressure rate
6
mm
DN
nominal diameter
500
500
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG ZETA Knife Gate Valve
TXT02
DN / PN
DN500 PN6
DN500 PN6
TXT03
DN / PN
electric actuator (EA)
H1
height
1851
1851
mm
H2
height
1233
1233
mm
D
outside diameter flange
670
670
mm
DK
hole circle
620
620
mm
L
Length
127
127
mm
HS1
400
mm
B1
247
247
mm
C1
282
282
mm
C2
191
191
mm
C3
length of handle
63
63
mm
DHA1
handwheel diameter actuator
200
200
mm
NSL
number of blind holes
14
mm
D2
thread-blind hole
M24
M24
mm
NL
no. of holes
6
D3
bore diameter
26
26
mm