FSA 95
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 3000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_3000/fsa.prj},{NB=FSA 95},{CODICE=FSA 95},{A=195},{B=145},{C=170},{D=80},{D1=95},{D2=13.5},{D3=M 12},{E=67.5},{F=125},{G=20},{H=30},{COD=FSA95},{D3K=10.106},{D3N=12.000},{DX=80.000},{D2X=13.500},{EX=67.500},{X=100.000},{Y=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 95
CODICE
Code
FSA 95
A
195
mm
B
145
mm
C
170
mm
D
80
D1
95
mm
D2
13.5
D3
M 12
E
67.5
F
125
mm
G
20
mm
H
30
mm