FBA 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/fba.prj},{NB=FBA 45},{CODICE=FBA 45},{A=70},{B=50},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=20},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=50.000},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=1.000},{COD=FBA45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FBA - FBA-fixings
Bill of material
FBA 45
CODICE
Code
FBA 45
A
70
mm
B
50
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
20
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
18
mm
D5
11
mm
BX
50.000
mm
D3X
9.000
mm
D5X
11.000
mm
VERS
1.000
mm
COD
FBA45