??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-brides
Bill of material
FCQ 45A
CODICE
Rèfèrence
FCQ 45A
A
64 mm
B
50 mm
C
64 mm
D
50 mm
E
13 mm
D1
45.5 mm
D2
9 mm
D3
47 mm