VEITH-Fuehrungssaeule 1210-ISO-30x112
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1210_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1210-ISO-30x112},{VB=Führungssäule},{KB=1210-ISO},{D1=30},{D2=40},{D4=51},{D5=63.7},{M=M8},{MWERT=8.000},{L2=37},{L1=112},{KLAMMER=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1210-ISO - Führungssäule mit Bund ISO 9182-5 bzw. DIN 9825
Bill of material
VEITH-Fuehrungssaeule 1210-ISO-30x112
VB
Bezeichnung
Führungssäule
KB
Kurzbez.
1210-ISO
D1
Säulen-Ø
30
30
mm
D2
Bund-Ø
40
40
mm
D4
Teilkreis-Ø
51
51
mm
D5
Maximal-Ø
63.7
63.7
mm
M
Gewinde
M8
M8
L2
Schaftlänge
37
37
mm
L1
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
mm