VEITH-Schneidstempel LPH12D-2x71
Veith
Schneidstempel
Kopf mit Posaunenhals
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-posaunenhals/lph_12_d.prj},{NB=Schneidstempel LPH12D-2x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LPH12D},{AUSWAHL=0},{D1=2},{RK2=max. 2},{L=71},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LPH12D - Runde Schneidstempel mit Posaunenhals - Form D
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LPH12D-2x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LPH12D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
mm
D2
Kopf-Ø -0.1
3.0
mm
H1
Kopfhöhe +0.2
4.80
mm
H2
Zylindrische Höhe ±0.1
1.0
mm
RK1
Radius - Kopf -0.2
3.5
mm
RK2
Radius - Kopf
max. 2
mm
L
Gesamtlänge +0.5
71.000
80.000
100.000
71.000
80.000
100.000
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2
HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5
HRC