카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
123003004 Luftleitung 300 2000
Ventaflex
Erdverlegung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{ventaflex/erdverlegung/rohr_rund_2.prj},{NB=123003004 Luftleitung_300_2000(350)},{ARTNR=123003004},{FILTER=0},{BILD=rohr_rund_2m.png},{LODLEVEL=350},{BES=Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter},{BR=300},{DI=300},{DA=360},{L=2000},{G=8.00},{OF=2.26},{QS=0.07},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{HINWEIS=1.000er + 1.250er Baureihe nicht für das Erdreich geeignet},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - STANDARD TITLE
Bill of material
123003004 Luftleitung_300_2000
ARTNR
Artikel-Nr.
123003004
123003004
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
BES
Beschreibung
Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter
BR
Baureihe
300
DI
Innendurchmesser
300
mm
DA
Außendurchmesser
360
mm
L
Länge
2000
2000
mm
G
Masse/Rohr
8.00
kg
OF
Oberfläche innen
2.26
m^2
QS
Querschnitt
0.07
m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)