피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F36N
Vigour
Badmöbel
Waschtischunterschränke
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vigour/badmf6bel/waschtischunterschre4nke/dewtu56f36_p86.prj},{NB=Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F36N},{KBN=DEWTU56F36N},{NAME=dewtu56f36_p86},{INAME=dewtu56f36_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Waschtischunterschränke},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/119/119227/stp/0/DEWTU56F36_P86.stp},{ATTR3=G6BM-1},{ATTR4=Waschtischunterschränke},{ATTR6=1.0},{ATTR10=Waschtischunterschränke},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Auszug},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Waschtischunterschrank},{ATTR18=leinengrau hochglanz},{ATTR20=leinengrau hochglanz},{ATTR22=},{ATTR24=400 - 540 mm},{ATTR25=WVRS080F32706},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR27=560.0},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR31=},{ATTR32=DEWTU56F36N},{ATTR33=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTU56F36AB - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - DEWTU56F36N
KBN
DEWTU56F36N
DEWTU56F36N
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
1.0
Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Auszug
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR18
Farbe der Front
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
ATTR20
Farbe des Korpus
leinengrau hochglanz
leinengrau hochglanz
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
400 - 540 mm
400 - 540 mm
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WVRS080F32706
WVRS080F32706
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
560.0
mm
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DEWTU56F36N
DEWTU56F36N
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
Melamin
ATTR16
Breite
800.0
800.0
mm