피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YLQ21-D12
VIPDO
fagongchangzidonghua
xiaolingjian
ylq21
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/xiaolingjian/ylq21/ylq21.prj},{NB=YLQ21-D12},{CODE=YLQ21},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CZ1=SUS304},{BMCL1=BMCL11},{CZ2=CZ21},{YD=A90},{WD=80°C},{CJ1=N},{D=12},{M=4},{B=15},{C=9},{F=4},{W=10},{R=2},{XYL=6.5(0.66)},{GS=2900-3100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ylq21
Bill of material
YLQ21-D12
CODE
YLQ21
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
SUS304
BMCL1
BMCL11
CZ2
CZ21
YD
A90
WD
80°C
CJ1
N
D
12
12
mm
M
4
4
mm
B
15
15
mm
C
9
9
mm
F
4
4
mm
W
10
10
mm
R
2
2
mm
XYL
6.5(0.66)
6.5(0.66)
kgf
GS
2900-3100
2900-3100
G