피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: Vitramo
생성됨: 28.10.2022
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Vitramo
VM09060-HHochformat
Vitramo
Vitramo Infrarotheizung für die Decken- und Wandmontage
Infrarotheizung Wand
Infrarot- Spiegelheizung der Baureihe VM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vitramo/infrarotheizung_fur_die_decken_und_wandmontage/infrarotheizung_wand/vm/vm09060.prj},{NB=VM09060-HHochformat(300)},{SA810ID003=VM09060},{L=600},{H=900},{B=55},{X=2},{SA71002ID03=400},{SA71002ID04=230},{SA71002ID05=1.7},{SA71002ID06=1.7},{SA71002ID08=50.0},{SA71002ID10=1.2},{SA71002ID14=80},{SA71002ID16=80},{SA71002ID19=0.30},{SA71002ID20=28},{SA71002ID22=400},{SA71002ID24=0.00},{SA71021ID04=0},{SA71021ID05=0},{SA71021ID06=0},{TYPE=Hochformat},{LINK=https://youtu.be/Dy0p686SKY0},{SA810ID03=VM09060-H},{SA810ID04=VM09060},{SA810ID06=4250939303512},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vitramo
Beschreibung
VM09060
Stückliste
VM09060-HHochformat
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
Hochformat
Hochformat
LINK
https://youtu.be/Dy0p686SKY0
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
VM09060-H
VM09060-H
SA810ID04
DATANORM-Nummer
VM09060
SA810ID06
GTIN-Nummer
4250939303512
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Als Infrarotheizung wird das Wand-Spiegelheizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Das Wand-Spiegelheizelement der Baureihe VM ist für die Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Dabei kann das Heizelement sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden. Das effektive und trotzdem dekorativ wirkende Vitramo Wandheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflächen erwärmt sich gleichmäßig und beinahe strömungsfrei die Raumluft. Dadurch werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnötigen Energieeinsatz erreicht. Das Wand-Spiegelheizelement wird im Sandwich-Aufbau produziert. Es besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Spiegel, 5 mm dick mit runden Ecken R=5 mm), die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, blank, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Oberflächentemperatur max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Durch den thermisch getrennten Aufbau erreichen Wand-Heizelemente einen hohen Strahlungswirkungsgrad im Raum. Für den Netzanschluss sind die Heizelemente mit einem Anschlusskabel aus Silikon, Farbe schwarz, 1,2 m lang ohne Netzstecker ausgestattet. Für den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerät ist ein zusätzlicher Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (außerhalb des Gebäudes) erforderlich. Das Vitramo Raumthermostat VTD-UP und die der Baureihe VTX regeln Vitramo Decken- und Wandheizelemente ökodesign-konform. Vitramo-Heizelemente dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Vitramo ist führender Hersteller und produziert Wand- und Deckeninfrarotheizungen ausschließlich in Deutschland.
SA100ID04
Produktbezeichnung
elektrisch betriebene Niedertemperatur-Infrarotheizgerät
SA110ID04
Produktbezeichnung
WAND-SPIEGELHEIZELEMENTE DER BAUREIHE VM
SA700ID04
Produktname
VM09060
SA200ID03
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
innen
SA250ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
wandhängend
SA400ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
Glas
SA500ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
Aufputz-Montage an der Wand
SA71002ID03
elektrische Leistungsaufnahme
400
W
SA71002ID04
elektrische Spannung
230
V
SA71002ID05
Maximaler Einschaltstrom
1.7
A
SA71002ID06
Nennstrom
1.7
A
SA71002ID08
Frequenz
50.0
Hz
SA71002ID09
Anschlussart
Kabel
SA71002ID10
Länge Anschlusskabel
1.2
m
SA71002ID11
Schutzart (nach EN 60529)
IPX0
SA71002ID14
Oberflächentemperatur Strahlseite
80
°C
SA71002ID16
Max. Oberflächentemperatur
80
°C
SA71002ID17
Montageart
Beliebig
SA71002ID18
Adaptierung
keine
SA71002ID19
Aufheizzeit
0.30
h
SA71002ID20
Montageabstand
28
mm
SA71002ID21
Leistungsregelung
Ungeregelt
SA71002ID22
Nennwärmeleistung
400
W
SA71002ID23
Strahlungswirkungsbereich
"bei Wandmontage k. A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie
SA71002ID24
Min. Montagehöhe vom FFB
0.00
m
SA71021ID03
Element mit Leuchte
SA71021ID04
Lichtleistung
0
W
SA71021ID05
Lichtfarbe
0
K
SA71021ID06
LED-Gesamtlichstrom
0
lm