31418
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_nut_fuer_sring_asmtab.prj},{NB=VA_Fuehrung_31418},{IDENTNR=31418},{D1=63},{D2=63},{D3=MIN},{D4=MIN},{D5=55.7},{L1=280},{L2=10},{L3=4},{L4=80},{L5=15},{B1=2.0},{R1=6},{R2=2.5},{R3=1.00},{IDENTNRSR=63011},{B3=2.3},{D7=66.0},{S=1.5},{PPATH=17_1_nut_fuer_sring_asmtpl.prj},{GEWICHT=6.60},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80450200009001-0333423},{FIBRO1=2022.16.063.280},{DIN=9833},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.1 - Guide posts (f6) with groove for spring ring
Bill of material
31418
IDENTNR
Code-No.
31418
31418
D1
Ø f6
63
63
mm
D2
Ø r6
63
63
mm
D3
Ø ±2
mm
D4
Ø +0.8
mm
D5
Ø ±0.1
55.7
55.7
mm
L1
-1
280
280
mm
L2
+0.8
10
10
mm
L3
0/+0.8
4
4
mm
L4
+0.8
80
80
mm
L5
±0.1
15
15
mm
B1
+0.1
2.0
2.0
mm
R1
6
6
mm
R2
2.5
2.5
mm
R3
1.00
1.00
mm
IDENTNRSR
Code-No. Spring ring
63011
63011
B3
2.3
2.3
mm
D7
66.0
66.0
mm
S
1.5
1.5
mm
GEWICHT
Weight
6.60
6.60
kg
CTN
Customs tariff number
84833080